Danfoss logo
ICS 25 function module

Module fonctionnel, ICSE 65

027H6210

Module fonctionnel, Utilisé pour produits: ICV 65, Valeur du kv [m³/h]: 70

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]81.200 gal/min
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1270R170R290R600R600aRE170
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Material DescriptionInsert ICS 5
Nom du produitModule fonctionnel
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICSE 65
Utilisé pour produitsICV 65
Valeur du kv [m³/h]70.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.778 Kilogram
Poids Net2.777 Kilogram
Volume5.06 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428403580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm