Module fonctionnel, ICSE 50
027H5210
Module fonctionnel, Utilisé pour produits: ICV 50, Valeur du kv [m³/h]: 44
027H5210
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Cv [gal/min] | 51.040 gal/min |
| Description du produit | Module fonctionnel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1270R170R290R600R600aRE170 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Material Description | Insert ICS 5 |
| Nom du produit | Module fonctionnel |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | ICSE 50 |
| Utilisé pour produits | ICV 50 |
| Valeur du kv [m³/h] | 44.000 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.797 Kilogram |
| Poids Net | 1.796 Kilogram |
| Volume | 3.473 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |