Danfoss logo
ICS 25 function module

Module fonctionnel, ICSE 32

027H3210

Module fonctionnel, Utilisé pour produits: ICV 32, Valeur du kv [m³/h]: 17

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]20.000 gal/min
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1270R170R290R600R600aRE170
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Material DescriptionInsert ICS 5
Nom du produitModule fonctionnel
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICSE 32
Utilisé pour produitsICV 32
Valeur du kv [m³/h]17.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.05 Kilogram
Poids Net1.04 Kilogram
Volume3.549 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428403559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm