Danfoss logo
-product-details

027H0678

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
Configuration de raccord piloteP: raccordement parallèleSI-SII: raccordement en série
couvercle3 modules fonctionnels
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionICS SS 25 Top cover 3 pilots
Matériau du corpsAcier inoxydable
Nom du produitCouvercle
Nom du programme piècesICS
Pièces incluesBouchon obturateurboulons
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccordement du manomètreFiletage int. avec bouchon borgne
Raccordement pression pilote externeTubulure (port P2)
Type de produitICS3 SS 25
Utilisé pour produitsICV 25

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.48 Kilogram
Poids Net2.088 Kilogram
Volume3.24 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255253174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm