Danfoss logo
Module fonctionnel, ICME 32-A, Acier-product-details

Module fonctionnel, ICME 32-A, Acier

027H0526

Description du produit: Module fonctionnel, Valeur du kv [m³/h]: 9, Pièces inclues: Siège/joint torique; Boulons/joint torique, Utilisé pour produits: ICV 32

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICADAccessoires ICM/ICS/ICLX
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]10.400 gal/min
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions du raccordement de sortie [mm]32.0 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Fonctionnement de la vanneMotorisée
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionICME 32A Function module
Matériau du corpsAcier
Nom du produitModule fonctionnel
Nom du programme piècesICM
Option en fonctionnement manuelVia le réglage ICADVia l'outil multifonction
Pièces incluesBoulons/joint toriqueSiège/joint torique
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
système d'actionneurMoteur ICAD, couplage magnétique
Temps d'ouverture-fermeture [s]8 s
Type de produitICME 32-A
Utilisé pour les commentaires produitsAvec assemblage du haut
Utilisé pour produitsICV 32
Valeur du kv [m³/h]9.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.84 Kilogram
Poids Net2.6 Kilogram
Volume3.462 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255241041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm