Module fonctionnel, ICME 25-A, Acier
027H0523
Description du produit: Module fonctionnel, Valeur du kv [m³/h]: 6, Pièces inclues: Siège/joint torique; Boulons/joint torique, Utilisé pour produits: ICV 25
027H0523
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICADAccessoires ICM/ICS/ICLX |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Cv [gal/min] | 7.000 gal/min |
| Description du produit | Module fonctionnel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 25.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Fonctionnement de la vanne | Motorisée |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
| Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
| Marque | ICV Flexline |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | ICME 25A Function module |
| Matériau du corps | Acier |
| Nom du produit | Module fonctionnel |
| Nom du programme pièces | ICM |
| Option en fonctionnement manuel | Via le réglage ICADVia l'outil multifonction |
| Pièces inclues | Boulons/joint toriqueSiège/joint torique |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| système d'actionneur | Moteur ICAD, couplage magnétique |
| Temps d'ouverture-fermeture [s] | 7 s |
| Type de produit | ICME 25-A |
| Utilisé pour les commentaires produits | Avec assemblage du haut |
| Utilisé pour produits | ICV 25 |
| Valeur du kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.82 Kilogram |
| Poids Net | 1.786 Kilogram |
| Volume | 3.329 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |