Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Filtre déshydrateur, enveloppe, DCRE

023U7606

Matériau du raccord: Cuivre, Taille du raccord à braser [mm]: 22

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires DCR
Capacité liquide [kW]R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9
Capacité liquide [TR]R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI]Delta p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
CouvercleBouchon
Description du produitFiltre déshydrateur de réfrigérant
Désignation du modèleDCRE 0487s
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
Fluides frigorigènes sans huileR1234ze(E)R516A
Groupe de fluide2
Groupe de produitsFiltres déshydrateurs
Indicateur de direction du débitFlèche à sens unique imprimée sur l'étiquette
MaintenablePièces de rechange DCR
MarqueELIMINATOR
Material DescriptionDCRE 0487S A2L 1 CART 7/8" BR
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordCuivre
Nom du produitFiltre déshydrateur, enveloppe
Nom du programme piècesDCRE
Nombre de cartouches1
Pièces inclues1couvercle2 joints en feutre8 boulons
Plage de température [°F] [max.]160 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]50.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]725 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
SupportNo
Taille de la cartouche48 cu.in.
Taille du raccord à braser [in]7/8 in
Taille du raccord à braser [mm]22.00 mm
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type de produitDCRE
Type de raccordÀ braser, ODF
Volume de l'enveloppe [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Volume de l'enveloppe [l]0.88 L
Volume net [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Volume net [l]0.880 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.13 Kilogram
Poids Net5.46 Kilogram
Volume11.811 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428652773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm