020C5308
020C5308
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Désignation du modèle | Spacer |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3 1/8 in |
| Dimension du raccord [mm] | 80 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 4 Qté |
| Groupe de produits | Check valve spare parts |
| Material Description | OFC Spacer kit |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Distance piece |
| Pièces inclues | 1 Spacer2 joints toriques4 boulons4 plane Washers4 spring washers |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spéc. matériau | Acier inox |
| Type de produit | Pièce de rechange |
| Type de raccord | Bride |
| Utilisé pour produits | OFC 80BC |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.562 Kilogram |
| Poids Net | 2.489 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 2.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255053811 |