Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Pressostat, RT6W

017-503166

Plage de pression de régulation: 5 - 25, Différentiel [bar]: 3, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 34

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
CatégorieIV
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar]3.00 bar
Différentiel [psi]43.50 psi
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)15 Qté
FluidesR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Fluides frigorigènes homologués ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Fonction du contactSPDT
Groupe de fluide1
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineCCCCEEACGLLVDPEDRMRSRoHSUA
Indice de protectionIP66
MaintenableLignes de contact
Marquage CEYes
Material DescriptionRT 6W PRESSOSTAT 5/25BAR AUTO 1/4"FL
Nº de dossier SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPRT Presso_Diff.Presso
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2Solide/toronné: 0,2-2,5mm2
Caractéristique
Valeur
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVProtection contre les courts-circuits, fusible: 10A
Plage de régulation [bar] Pe [max.]25.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]5.00 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]362.60 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]72.50 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]136.0 bar
Pression d’utilisation max. [bar]34.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]495 psig
Pression de test max. [bar] Pe38.0 bar
Pression de test max. [psig]551.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardDIN 8906
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques2xPg 13.5
Taux de contactAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Type de produitRT6W
Type de raccord de pressionFlare

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.014 Kilogram
Poids Net0.904 Kilogram
Volume2.685 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428517546
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm