Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

Boîtier, RTW, bidir, 15 mm, Équerre

013G7120

ENSEMBLE COMBINÉ RTW 15MM
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ConceptionÉquerre
Contenu2-elements
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionENSEMBLE COMBINÉ RTW 15MM
Design de la sondeRTW
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensions de la vanne15 mm
Fluide de la sondeLiquide
Groupe de produitsTRV set
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Nº de dossier SCIP9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPRTW Combi pack 1
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]8 °C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de conditionnementBoîtier
Type de produitRTW+ Bidir
Type de raccord unionSans raccord union
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde intégrée
Type de vanneBidir
Type RLVpas de RLV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.381 Kilogram
Poids Net0.38 Kilogram
Volume0.564 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm