Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Kits de collecteurs, RTR-KE avec coude, pas de RLV, Droit

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationSystème monotube
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
ConceptionDroit
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
ContenuVanne
DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsKits de collecteurs
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Nº de dossier SCIP5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
Nom du produit dans le dossier SCIPRTR-KE Radiator valve w. elbow
Caractéristique
Valeur
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]0.60 bar
Présence de batteriesNon
Pression d'essai [bar]16 bar
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Product line03
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieurR 1/2
Taille du raccordement intérieurG 1/2
Température de départ [°C] [Max.]120 °C
Type de produitRTR-KE/KEW
Type de vanneRTR-KE avec coude
Type RLVpas de RLV
Valeurs kvs [m³/h] [Max.]2.50 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.375 Kilogram
Poids Net0.374 Kilogram
Volume0.327 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm