Kits de collecteurs, RTR-K, Raccordement par le sol
013G7041
RTR-K coupling, floor connection
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
013G7041
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Système à 2tuyaux |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conception | Raccordement par le sol |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contenu | Vanne |
| Description | RTR-K coupling, floor connection |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Kits de collecteurs |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | RTR-K Coupling, floor connection |
| Nº de dossier SCIP | 7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RTR-E & -KE Couplings |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.60 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'essai [bar] | 16 bar |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Product line | 03 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille du raccordement extérieur | R 1/2 |
| Taille du raccordement intérieur | G 3/4 A |
| Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
| Type de produit | RTR-K/KW |
| Type de vanne | Coupling |
| Type RLV | RTR-K |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.414 Kilogram |
| Poids Net | 0.406 Kilogram |
| Volume | 0.344 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |