Danfoss logo
RTR 15/6TB

Vannes à canne, RTR 15/6TB, Raccordement mural

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationSystème à 2tuyaux
ConceptionRaccordement mural
DescriptionRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsVannes à canne
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRTR 15/6TB
Nº de dossier SCIPb15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
Nom du produit dans le dossier SCIPRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]0.60 bar
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression d'essai [bar]16 bar
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Product line03
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieurR 1/2
Taille du raccordement intérieurRp 1/2
Température de départ [°C] [Max.]120 °C
Type de produitRTR 15/6TB
Valeurs kvs [m³/h]1.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.57 Kilogram
Poids Net0.562 Kilogram
Volume1.044 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm