Danfoss logo
Vannes à canne, RA-PL/PR, Équerre gauche-product-details

Vannes à canne, RA-PL/PR, Équerre gauche

013G3241

RA-PL lance valve left set with sensor

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationSystème à 2tuyaux
ConceptionÉquerre gauche
DescriptionRA-PL lance valve left set with sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsVannes à canne
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionLance valve, package solution, left
Nº de dossier SCIP4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
Nom du produit dans le dossier SCIPRA-PL Lance valve
Caractéristique
Valeur
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]0.60 bar
Pression d'essai [bar]16 bar
Pression de service [bar] [Max.]10 bar
Product line03
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieurR 1/2
Taille du raccordement intérieurG 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.]120 °C
Type de produitRA-PL/PR
Valeurs kvs [m³/h]0.73 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.496 Kilogram
Poids Net1.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm