Robinets de radiateur, Vannes en acier, STV, 1", Droit
013G2196
JEU DE VANNES ACIER RA, ASS. VANNE MONOTUBE
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
013G2196
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Système monotube |
| Conception | Droit |
| Description | JEU DE VANNES ACIER RA, ASS. VANNE MONOTUBE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | 1" |
| Groupe de produits | Robinets de radiateur |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | Steel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297 |
| Nº de dossier SCIP | 48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Steel valve, 1-pipe set |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.20 bar |
| Préréglage | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'essai [bar] | 25 bar |
| Pression de service [bar] [Max.] | 16 bar |
| Product line | 03 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille du raccordement extérieur | 1" |
| Taille du raccordement intérieur | 1" |
| Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
| Terminer | Nickelé |
| Type de produit | Vannes en acier |
| Type de raccord union | Soldered |
| Type de vanne | STV |
| Types de raccordements | Soudure |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.5 Kilogram |
| Poids Net | 0.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |