Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Droit
013G2186
JEU RA-G 20 S (VANNE ET SONDE)
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
013G2186
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conception | Droit |
| Couleur | RAL 9016 blanc |
| Description | JEU RA-G 20 S (VANNE ET SONDE) |
| Design de la sonde | RTR 2000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 20 |
| Fluide de la sonde | Gaz |
| Groupe de produits | Kit robinet thermostatique |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | RTR-G and RTR 7090 |
| Nº de dossier SCIP | 6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RTR-G Set 1 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 03 |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 26 °C |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 5 °C |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de conditionnement | Artificiel |
| Type de produit | Artificiel GAS + RTR-G |
| Type de raccord union | Standard |
| Type de raccordement à la vanne | RA |
| Type de sonde | Sonde intégrée |
| Type de vanne | RTR-N |
| Type RLV | pas de RLV |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.6 Kilogram |
| Poids Net | 0.6 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |