Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTR 2000, DN 15, Droit avec coude

013G2170

JEU RA-KE 15 S (VANNE ET SONDE)
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ConceptionDroit avec coude
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionJEU RA-KE 15 S (VANNE ET SONDE)
Design de la sondeRTR 2000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 15
Fluide de la sondeGaz
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]5 °C
Type de conditionnementArtificiel
Type de produitArtificiel GAS + RTR-K/KE
Type de raccord unionStandard
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde intégrée
Type de vanneRTR-KE
Type RLVpas de RLV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.536 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net0.536 Kilogram