Danfoss logo
Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Droit-product-details

Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Droit

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ConceptionDroit
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Design de la sondeRTR 2000
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensions de la vanneDN 15
Fluide de la sondeGaz
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
Nº de dossier SCIP4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
Nom du produit dans le dossier SCIPRTR-N Set 1
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]23 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]14 °C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de conditionnementArtificiel
Type de produitArtificiel GAS + RTR-N
Type de raccord unionStandard
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde intégrée
Type de vanneRTR-N
Type RLVpas de RLV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.4 Kilogram
Poids Net0.4 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm