Kit robinet thermostatique, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Équerre
013G2153
JEU RTR-N 15 A (VANNE ET SONDE)
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
013G2153
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conception | Équerre |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contenu | 2-elements |
| Couleur | RAL 9016 blanc |
| Description | JEU RTR-N 15 A (VANNE ET SONDE) |
| Design de la sonde | RTR 2000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 15 |
| Fluide de la sonde | Gaz |
| Groupe de produits | Kit robinet thermostatique |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | RA-N 15 A set (valve and sensor) |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 03 |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 26 °C |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 5 °C |
| Taille du raccordement extérieur | 28 mm |
| Taille du raccordement intérieur | 28 mm |
| Type de conditionnement | Blister |
| Type de produit | Gas + RTR-N |
| Type de raccord union | Standard |
| Type de raccordement à la vanne | RA |
| Type de sonde | Sonde intégrée |
| Type de vanne | RTR-N |
| Type RLV | pas de RLV |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.412 Kilogram |
| Poids Net | 0.412 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420121628 |