Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTRW-K, RLV-KS, ¾", Droit
013G2136
JEU RLV-KS/RAW-K
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
013G2136
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conception | Droit |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur | RAL 9016 blanc |
| Description | JEU RLV-KS/RAW-K |
| Design de la sonde | RTRW-K |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | ¾" |
| Fluide de la sonde | Liquide |
| Groupe de produits | Kit robinet thermostatique |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | RLV-KS/RAW-K set |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 9c6d47fe-bbac-453d-b39c-e418944078e5 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | RLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 2 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 03 |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de conditionnement | Artificiel |
| Type de produit | Artificiel RAW-K + RLV-KS |
| Type de raccord union | Sans raccord union |
| Type de raccordement à la vanne | M30x1.5 |
| Type de sonde | Sonde intégrée |
| Type de vanne | pas de vanne |
| Type RLV | RLV-KS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.494 Kilogram |
| Poids Net | 0.494 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |