Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

Kit robinet thermostatique, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Équerre

013G2118

ÉQUERRE RA-N DN15 ET BLISTER RA2992

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ConceptionÉquerre
Conformité RoHS ChineOut of scope
Contenu2-elements
CouleurRAL 9016 blanc
DescriptionÉQUERRE RA-N DN15 ET BLISTER RA2992
Design de la sondeRTR 2000
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensions de la vanneDN 15
Fluide de la sondeGaz
Groupe de produitsKit robinet thermostatique
Homologué ULNo
Marquage CENo
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Présence de batteriesNon
Product line03
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]5 °C
Type de conditionnementBlister
Type de produitGas + RTR-N
Type de raccord unionStandard
Type de raccordement à la vanneRA
Type de sondeSonde déportée
Type de vanneRTR-N
Type RLVpas de RLV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.468 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net0.468 Kilogram