Kit robinet thermostatique, Artificiel, RTR 2000, RLV-KS, ½", Équerre
013G2102
RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
013G2102
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conception | Équerre |
| Contenu | 2-elements |
| Couleur | RAL 9016 blanc |
| Description | RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor |
| Design de la sonde | RTR 2000 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensions de la vanne | ½" |
| Fluide de la sonde | Gaz |
| Groupe de produits | Kit robinet thermostatique |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | RLV-KS 1/2" Angle + RTR7097 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 03 |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 23 °C |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 14 °C |
| Type de conditionnement | Artificiel |
| Type de produit | GAS + RLV-KS |
| Type de raccord union | Sans raccord union |
| Type de raccordement à la vanne | RA |
| Type de sonde | Sonde intégrée |
| Type de vanne | pas de vanne |
| Type RLV | RLV-KS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 0.463 Kilogram |