009L2186
009L2186
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Câble | 31.50 in |
| Conditions d'humidité relative | Sans condensation |
| Consommation électrique [W] | 10.6 W |
| Courant max. de fonctionnement [A] | 0.08 A |
| Désignation du modèle | Electric Actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Failsafe function | Yes |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Frequency [Hz] [max] | 60 Hz |
| Frequency [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Groupe de produits | BM/GBC valve spare parts |
| Homologation | CE |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 95 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 5 % RH |
| Indice de protection | IP67 |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Longueur du câble [m] | 0.800 m |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Moteur GBC-M MQT010F - 230 V CA FAIL S |
| Max power consumption | 18 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Nom du produit | Actuator |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 45 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 113 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Réaction de position | PHYSICAL INDICATION |
| Section du conducteur [mm²] | 7 x 0.3 mm2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 265.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 95.00 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 265 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 95 V |
| Type de produit | MQT 010 F |
| Utilisé pour produits | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Wiring Diagram | 009A0022 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.684 Kilogram |
| Poids Net | 0.558 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124054 |