Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN20 PN16 vanne de contrôle 2 voies

003Z9300

CHRCV DN20 PN16 vanne de contrôle 2 voies

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Course [mm]3.00 mm
DescriptionCHRCV DN20 PN16 vanne de contrôle 2 voies
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 20
Fonction d’arrêtNon
Groupe de produitsAutres vannes
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Limitation du débitOui
Material DescriptionCHRCV DN20 PN16
Caractéristique
Valeur
Matériau du corps de vanneCW 617N
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Product line28
Raccordement de l’actionneurStandard Danfoss
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Température du fluide (°C) [Max.]95 °C
Type de produitCHRCV
Types de raccordementsFiletage interne / WeldedG ¾
Valeurs kvs [m³/h]3.00 m³/h
VersionCHRCV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.32 Kilogram
Poids Net0.3 Kilogram
Volume0.336 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255053453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm