AVTQ
003L3026
AVTQ-MEMBR.GEH.
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
003L3026
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | AVTQ-MEMBR.GEH. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fonction | Actionneur de débit |
| Groupe de produits | Actionneurs - Température |
| Material Description | AVTQ-MEMBR.GEH. |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | AVTQ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.59 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 0.59 Kilogram |