Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L1006

Débit [gpm] [max.]: 40, Débit [l/min] [max.]: 150, Pression de service [barg] [max.]: 140, Pression de service [psig] [max.]: 2000, Connexion standard: NPT, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 1, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationIndustrial
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardNPT
Débit [gpm] [max.]40.000 gal/min
Débit [l/min] [max.]150.00 l/min
Description du produitSolenoid operated valves
Désignation du modèleVDHT BL2S 1-1 NC-NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre piston Ø [mm]35 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]1
Dimensions du raccordement de sortie [in]1
Fonction1 NO+1 NC
Groupe de produitsValve
MaintenableYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM
Matériau du corpsAISI 304
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de service [barg] [max.]140 barg
Pression de service [psig] [max.]2000 psig
Product line14
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille Sortie [in]1"
Température du fluide (°C) [Max.]90 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]194 °F
Température du fluide [°F] [Min.]35 °F
Type de matériauMedium neutre
Type de passageManifold
Type de produitVDHT 2/2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.556 Kilogram
Poids Net4.304 Kilogram
Volume3.465 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162675311
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens