Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO, Industrial

180L1024

Débit [gpm] [max.]: 32, Débit [l/min] [max.]: 120, Pression de service [barg] [max.]: 140, Pression de service [psig] [max.]: 2030, Connexion standard: BSP, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3/4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationIndustrial
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardBSP
Débit [gpm] [max.]32.000 gal/min
Débit [l/min] [max.]120.00 l/min
DescriptionVDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N
Description du produitSolenoid operated valves
Désignation du modèleVDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre piston Ø [mm]35 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]3/4
Dimensions du raccordement de sortie [in]3/4
Fonction1 NO+1 NC
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsValve
HomologationUL
Homologué ULYes
Material DescriptionVDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de service [barg] [max.]140 barg
Pression de service [psig] [max.]2030 psig
Product line14
Substances de la liste candidate REACHNo
Température du fluide (°C) [Max.]90 °C
Température du fluide [°F] [Max.]194 °F
Type de passageManifold
Type de produitVDHT 2/2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.816 Kilogram
Poids Net4.4 Kilogram
Volume3.43 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162675038
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens