Solenoid operated valves, VDHT EA 1 NC, Industrial
180L1023
Débit [gpm] [max.]: 40, Débit [l/min] [max.]: 150, Pression de service [barg] [max.]: 140, Pression de service [psig] [max.]: 2000, Connexion standard: BSP
180L1023
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Industrial |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion standard | BSP |
| Débit [gpm] [max.] | 40.000 gal/min |
| Débit [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 150.00 l/min |
| Débit [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Description | VDHT 1 EA NC VITON |
| Description du produit | Solenoid operated valves |
| Désignation du modèle | VDHT EA 1 NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre piston Ø [mm] | 35 mm |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 in |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | Pilot operated |
| Groupe de produits | Valve |
| Maintenable | Yes |
| Material Description | VDHT 1 EA NF BSP N |
| Matériau du corps | AISI 304 |
| Matériau du joint | FKM |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du programme pièces | VDHT |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de service [barg] [max.] | 140 barg |
| Pression de service [barg] [min.] | 4 barg |
| Pression de service [psig] [max.] | 2000 psig |
| Pression de service [psig] [min.] | 51 psig |
| Product line | 14 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur [mm] | 13.5 mm |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 90 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Température du fluide [°F] [Max.] | 194 °F |
| Température du fluide [°F] [Min.] | 36 °F |
| Temps d'ouverture [ms] [max.] | 900 ms |
| Temps d'ouverture [ms] [min.] | 500 ms |
| Temps de fermeture [ms] [max.] | 2000 ms |
| Temps de fermeture [ms] [min.] | 1200 ms |
| Type de matériau | Medium neutre |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | VDHT 2/2 |
| Type de raccord | Filetage |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.975 Kilogram |
| Poids Net | 1.7 Kilogram |
| Volume | 3.525 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675533 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |