Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial

180L0270

Débit [gpm] [max.]: 16, Débit [l/min] [max.]: 60, Pression de service [barg] [max.]: 160, Pression de service [psig] [max.]: 2400, Connexion standard: BSP, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 1/2, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationIndustrial
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardBSP
Débit [gpm] [max.]16.000 gal/min
Débit [l/min] [max.]60.00 l/min
DescriptionVDHT B2 1/2 NC BSP
Description du produitSolenoid operated valves
Désignation du modèleVDHT B2 1/2-1/2 NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre piston Ø [mm]18 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]1/2
Dimensions du raccordement de sortie [in]1/2
FonctionNF
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsValve
HomologationUL
Homologué ULYes
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NF BSP
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de service [barg] [max.]160 barg
Pression de service [psig] [max.]2400 psig
Product line14
Substances de la liste candidate REACHNo
Température du fluide (°C) [Max.]90 °C
Température du fluide [°F] [Max.]194 °F
Type de passageManifold
Type de produitVDHT 2/2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.651 Kilogram
Poids Net3.4 Kilogram
Volume6.181 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162673683
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens