Solenoid operated valves, VDHT B2 3/4-1/2 NC, Industrial
180L0124
Débit [gpm] [max.]: 16, Débit [l/min] [max.]: 60, Pression de service [barg] [max.]: 160, Pression de service [psig] [max.]: 2400, Connexion standard: BSP, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1/2
180L0124
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Industrial |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion standard | BSP |
| Débit [gpm] [max.] | 16.000 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 60.00 l/min |
| Description | VDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP |
| Description du produit | Solenoid operated valves |
| Désignation du modèle | VDHT B2 3/4-1/2 NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre piston Ø [mm] | 18 mm |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 3/4 |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1/2 |
| Fonction | NF |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Valve |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
| Material Description | VDHT B2 3/4 -1/2 NF BSP |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de service [barg] [max.] | 160 barg |
| Pression de service [psig] [max.] | 2400 psig |
| Product line | 14 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 90 °C |
| Température du fluide [°F] [Max.] | 194 °F |
| Type de passage | Manifold |
| Type de produit | VDHT 2/2 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.686 Kilogram |
| Poids Net | 3.44 Kilogram |
| Volume | 5.981 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674451 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |