Danfoss logo
2-2 Ways VDHT 1 EAM NC valve body with manual bypass

Solenoid operated valves, VDHT 1 EAM NC, Industrial

180L0110

Débit [gpm] [max.]: 40, Débit [l/min] [max.]: 150, Pression de service [barg] [max.]: 140, Pression de service [psig] [max.]: 2030, Connexion standard: BSP

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationIndustrial
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardBSP
Débit [gpm] [max.]40.000 gal/min
Débit [gpm] [min.]0.000 gal/min
Débit [l/min] [max.]150.00 l/min
Débit [l/min] [min.]0.00 l/min
DescriptionVDHT 1 EAM NC BSP
Description du produitSolenoid operated valves
Désignation du modèleVDHT 1 EAM NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre piston Ø [mm]35 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]1 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]1 in
FonctionNF
FonctionnementPilot operated
Groupe de produitsValve
MaintenableYes
Material DescriptionVDHT 1 EAM NC BSP
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsAISI 304
Matériau du jointFKM
Nom du programme piècesVDHT
Nombre de voies2/2
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de service [barg] [max.]140 barg
Pression de service [barg] [min.]4 barg
Pression de service [psig] [max.]2030 psig
Pression de service [psig] [min.]51 psig
Product line14
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur [mm]13.5 mm
Température du fluide (°C) [Max.]90 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]194 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Type de matériauMedium neutre
Type de passageEquerre
Type de produitVDHT 2/2
Type de raccordFiletage

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.474 Kilogram
Poids Net2.307 Kilogram
Volume3.458 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162671511
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens