Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NC, Industrial

180L0100

Débit [gpm] [max.]: 8, Débit [l/min] [max.]: 30, Pression de service [barg] [max.]: 160, Pression de service [psig] [max.]: 2400, Connexion standard: BSP

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationIndustrial
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardBSP
Débit [gpm] [max.]8.000 gal/min
Débit [gpm] [min.]0.000 gal/min
Débit [l/min] [max.]30.00 l/min
Débit [l/min] [min.]0.00 l/min
DescriptionVDHT 3/8 EA NC BSP
Description du produitSolenoid operated valves
Désignation du modèleVDHT 3/8 EA NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre piston Ø [mm]18 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]3/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]3/8 in
FonctionNF
FonctionnementPilot operated
Groupe de produitsValve
HomologationUL
Homologué ULYes
MaintenableYes
Material DescriptionVDHT 3/8 EA NC BSP
Matériau du corpsAISI 304
Caractéristique
Valeur
Matériau du jointFKM
Nom du programme piècesVDHT
Nombre de voies2/2
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de service [barg] [max.]160 barg
Pression de service [barg] [min.]4 barg
Pression de service [psig] [max.]2400 psig
Pression de service [psig] [min.]51 psig
Product line14
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur [mm]13.5 mm
Température du fluide (°C) [Max.]90 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]194 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Temps d'ouverture [ms] [max.]125 ms
Temps d'ouverture [ms] [min.]100 ms
Temps de fermeture [ms] [max.]300 ms
Temps de fermeture [ms] [min.]200 ms
Type de matériauMedium neutre
Type de passageEquerre
Type de produitVDHT 2/2
Type de raccordFiletage

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.233 Kilogram
Poids Net1.14 Kilogram
Volume1.643 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162676172
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens