Danfoss logo
2-2 ways VDHT 30 EC Cetop 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NO, Industrial

180L0097

Débit [gpm] [max.]: 8, Débit [l/min] [max.]: 30, Pression de service [barg] [max.]: 160, Pression de service [psig] [max.]: 2400, Connexion standard: BSP; Cetop 3

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationIndustrial
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardCetop 3BSP
Débit [gpm] [max.]8.000 gal/min
Débit [gpm] [min.]0.000 gal/min
Débit [l/min] [max.]30.00 l/min
Débit [l/min] [min.]0.00 l/min
DescriptionVDHT 30 EC3 NO BSP
Description du produitSolenoid operated valves
Désignation du modèleVDHT 30 EC NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre piston Ø [mm]18 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]CETOP 4
Dimensions du raccordement de sortie [in]CETOP4
Entrée [in]CETOP 4
FonctionNO
FonctionnementPilot operated
Groupe de produitsValve
MaintenableYes
Material DescriptionVDHT 30 EC3 NO BSP
Matériau du corpsAISI 304
Matériau du jointFKM
Caractéristique
Valeur
Nom du programme piècesVDHT
Nombre de voies2/2
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de service [barg] [max.]160 barg
Pression de service [barg] [min.]4 barg
Pression de service [psig] [max.]2400 psig
Pression de service [psig] [min.]51 psig
Product line14
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur [mm]13.5 mm
Taille Sortie [in]CETOP 4
Température du fluide (°C) [Max.]90 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]194 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Temps d'ouverture [ms] [max.]125 ms
Temps d'ouverture [ms] [min.]100 ms
Temps de fermeture [ms] [max.]300 ms
Temps de fermeture [ms] [min.]200 ms
Type de matériauMedium neutre
Type de passageManifold
Type de produitVDHT 2/2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.004 Kilogram
Poids Net0.94 Kilogram
Volume1.651 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162675229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens