Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0090

Débit [gpm] [max.]: 16, Débit [l/min] [max.]: 60, Pression de service [barg] [max.]: 140, Pression de service [psig] [max.]: 2000, Connexion standard: BSP

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationIndustrial
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardBSP
Débit [gpm] [max.]16.000 gal/min
Débit [gpm] [min.]0.000 gal/min
Débit [l/min] [max.]60.00 l/min
Débit [l/min] [min.]0.00 l/min
DescriptionVDHT 3/4 - 1/2 EA NC BSP
Description du produitSolenoid operated valves
Désignation du modèleVDHT EA 3/4-1/2 NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre piston Ø [mm]18 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in]3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]3/8 in
FonctionNF
FonctionnementPilot operated
Groupe de produitsValve
MaintenableYes
Material DescriptionVDHT 3/4 - 1/2 EA NC BSP
Matériau du corpsAISI 304
Matériau du jointFKM
Caractéristique
Valeur
Nom du programme piècesVDHT
Nombre de voies2/2
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de service [barg] [max.]140 barg
Pression de service [barg] [min.]4 barg
Pression de service [psig] [max.]2000 psig
Pression de service [psig] [min.]51 psig
Product line14
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur [mm]13.5 mm
Température du fluide (°C) [Max.]90 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]194 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Temps d'ouverture [ms] [max.]700 ms
Temps d'ouverture [ms] [min.]500 ms
Temps de fermeture [ms] [max.]1200 ms
Temps de fermeture [ms] [min.]900 ms
Type de matériauMedium neutre
Type de passageEquerre
Type de produitVDHT 2/2
Type de raccordFiletage

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.394 Kilogram
Poids Net1.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.625 Liter
EAN/UPC5715162679319