Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial
180L0233
Débit [gpm] [max.]: 4, Débit [l/min] [max.]: 15, Pression de service [barg] [max.]: 160, Pression de service [psig] [max.]: 2300, Connexion standard: NPT, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/8
180L0233
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Industrial |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion standard | NPT |
| Débit [gpm] [max.] | 4.000 gal/min |
| Débit [gpm] [min.] | 0.260 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 15.00 l/min |
| Débit [l/min] [min.] | 1.00 l/min |
| Description | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Description du produit | Solenoid operated valves |
| Désignation du modèle | VDHT 15 E NC-NO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 3/8 |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 3/8 in |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entrée [in] | 3/8po |
| Fonction | 1 NO+1 NC |
| Groupe de produits | Valve |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de service [barg] [max.] | 160 barg |
| Pression de service [barg] [min.] | 9 barg |
| Pression de service [psig] [max.] | 2300 psig |
| Pression de service [psig] [min.] | 29 psig |
| Product line | 14 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille Sortie [in] | 3/8po |
| Type de passage | Manifold |
| Type de produit | VDHT 3/2 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.568 Kilogram |
| Poids Net | 1.541 Kilogram |
| Volume | 1.641 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673164 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |