BB024DS
018F7928
Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Indice de protection: IP00
018F7928
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Conditions d'humidité relative | Sans condensation |
| Conformité | EN 60730-1 |
| Connecteur électrique | 3 x cosses |
| Consommation électrique [W] CC | 16.0 W |
| Couleur | Blue |
| Couleur | Bleu |
| Description | Coil BB024DS 24V DC |
| Description du produit | Magnetic coils |
| Désignation du modèle | BB024DS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Fréquence [Hz] | CC |
| Groupe de produits | Accessories |
| Homologation | Standard |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
| Indice de protection | IP00 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Material Description | BOBINE 24V-DC-18W-IP65 |
| Nº de dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
| Nom du programme pièces | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B |
| Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
| Plage de température ambiante [°C] | 50 °C |
| Plage de température ambiente | 122 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 14 |
| Racc. Élect. | Cosse DIN |
| Raccordement bobine | Cosse DIN |
| Raccords électriques standards | EN175301-803 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l’actionneur [mm] | 13.5 mm |
| Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Taux de service | Continu |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type de produit | Magnetic coil |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.286 Kilogram |
| Poids Net | 0.275 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423195930 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |