BE042AS
018F7927
Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 42, Indice de protection: IP67
018F7927
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Description du produit | Magnetic coils |
| Désignation du modèle | BE042AS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Accessories |
| Homologation | Standard |
| Indice de protection | IP67 |
| Material Description | Coil BE042AS 42V 50Hz Box |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 14 |
| Racc. Élect. | Boîte à borne |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tension d’alimentation [V] AC | 42 V |
| Type de produit | Magnetic coil |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.318 Kilogram |
| Poids Net | 0.293 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428041027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |