Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE230CS

018F7919

Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Indice de protection: IP67

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Description du produitMagnetic coils
Désignation du modèleBE230CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsAccessories
HomologationStandard
Indice de protectionIP67
Material DescriptionCoil BE230CS 220-230V 50/60Hz Box
Nº de dossier SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line14
Racc. Élect.Boîte à borne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]220 V
Type de produitMagnetic coil

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.339 Kilogram
Poids Net0.303 Kilogram
Volume0.31 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428170871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm