Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G 25 DG Ex

180B6193

Débit [gpm] [max.]: 13.5, Débit [l/min] [max.]: 52.2, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 2400, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000, Conformité ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [gpm] [max.]13.500 gal/min
Débit [gpm] [min.]3.300 gal/min
Débit [l/min] [max.]52.20 l/min
Débit [l/min] [min.]12.90 l/min
Description du produitPAHT G pumps
Désignation du modèlePAHT G 25 DG Ex
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1 1/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]3/4 in
Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [mm]300x270x255
Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [po]11,8x10,6x10
Groupe de produitsPompe
HomologationATEXCE
Homologué ULNo
MaintenableSpare parts PAHT G 25/32
Marquage CEYes
Material DescriptionPAHT G 25 DG Ex
Matériau du corpsAISI 316
Matériau du jointNBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)]79 dBA
Pic de pression d'entrée [barg] [max.]20 barg
Pic de pression d'entrée [psig] [max.]290 psig
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d'entrée [barg] [max.]6.0 barg
Pression d'entrée [barg] [min.]0.0 barg
Caractéristique
Valeur
Pression d'entrée [psig] [max.]87.0 psig
Pression d'entrée [psig] [max.]0.0 psig
Pression de sortie [barg] [max.]160 barg
Pression de sortie [barg] [min.]30 barg
Pression de sortie [psig] [max.]2320 psig
Pression de sortie [psig] [min.]435 psig
Product line14
Raccord de purge standardMetric
Raccordement d'entrée standardBSPP
Raccordement de sortie standardBSPP
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille du raccordement de purge (syst. métrique)M6
Température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température ambiante [°F] [Max.]122 °F
Température ambiante [°F] [Min.]32 °F
Température du fluide (°C) [Max.]50 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]122 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Type de produitPAHT G 20-32
Type de raccordement de purgeFiletage
Type de SortieFiletage
Type raccordement EntréeFiletage
Vitesse [tr/min] [Max.]2400 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]700 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.]1000 tr/min
Volume balayé [cm³/tr]25.00 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr]1.53 in³/rev

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut23.651 Kilogram
Poids Net17.63 Kilogram
Volume19.991 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162672297
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens