PAHT G 308 Ex
180B6191
Débit [gpm] [max.]: 72, Débit [l/min] [max.]: 354.2, Pression de sortie [barg] [max.]: 120, Pression de sortie [psig] [max.]: 1740, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1250, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700, Conformité ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6191
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit [gpm] [max.] | 72.000 gal/min |
| Débit [gpm] [min.] | 28.000 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 354.20 l/min |
| Débit [l/min] [min.] | 107.80 l/min |
| Description du produit | PAHT G pumps |
| Désignation du modèle | PAHT G 308 Ex |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée (syst. métrique) | M60 |
| Dimensions du raccordement de sortie [syst. métrique] | M60 |
| Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [mm] | 562x336x466 |
| Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [po] | 22x13,2x18,3 |
| Groupe de produits | Pompe |
| Homologation | ATEXCE |
| Homologué UL | No |
| Maintenable | Spare parts PAHT G 256/308 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | PAHT G 308 Ex |
| Matériau du corps | AISI 316 |
| Matériau du joint | NBR |
| Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 87 dBA |
| Pic de pression d'entrée [barg] [max.] | 10 barg |
| Pic de pression d'entrée [psig] [max.] | 145 psig |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d'entrée [barg] [max.] | 6.0 barg |
| Pression d'entrée [barg] [min.] | 2.0 barg |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 87.0 psig |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 29.0 psig |
| Pression de sortie [barg] [max.] | 120 barg |
| Pression de sortie [barg] [min.] | 30 barg |
| Pression de sortie [psig] [max.] | 1740 psig |
| Pression de sortie [psig] [min.] | 435 psig |
| Product line | 14 |
| Raccord de purge standard | BSPP |
| Raccordement d'entrée standard | Metric |
| Raccordement de sortie standard | Metric |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille du raccord de purge [in] | 0.250 in |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température ambiante [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température ambiante [°F] [Min.] | 32 °F |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 50 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Température du fluide [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température du fluide [°F] [Min.] | 36 °F |
| Type de produit | PAHT G 256-308 |
| Type de raccordement de purge | Filetage |
| Type de Sortie | Filetage |
| Type raccordement Entrée | Filetage |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 1250 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 450 tr/min |
| Vitesse permanente [tr/min] [min.] | 700 tr/min |
| Volume balayé [cm³/tr] | 308.00 cm³/rev |
| Volume balayé [in³/tr] | 18.80 in³/rev |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 121.7 Kilogram |
| Poids Net | 95 Kilogram |
| Volume | 87.996 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671238 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |