Danfoss logo
PAHT G 4 UPW pump

PAHT G 4 DG Ex

180B6181

Débit [gpm] [max.]: 2.6, Débit [l/min] [max.]: 10.1, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Pression de sortie [psig] [max.]: 1450, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000, Conformité ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité ATEXEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [gpm] [max.]2.600 gal/min
Débit [gpm] [min.]0.700 gal/min
Débit [l/min] [max.]10.10 l/min
Débit [l/min] [min.]2.90 l/min
Description du produitPAHT G pumps
Désignation du modèlePAHT G 4 DG Ex
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]1/4 in
Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [mm]274x151x137
Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [po]10,7x5,9x5,4
Groupe de produitsPompe
HomologationATEXCE
Homologué ULNo
MaintenableSpare parts PAHT G 2/4/6.3
Marquage CEYes
Material DescriptionPAHT G 4 DG Ex
Matériau du corpsAISI 304
Matériau du jointNBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)]76 dBA
Pic de pression d'entrée [barg] [max.]4 barg
Pic de pression d'entrée [psig] [max.]58 psig
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d'entrée [barg] [max.]4.0 barg
Pression d'entrée [barg] [min.]0.0 barg
Caractéristique
Valeur
Pression d'entrée [psig] [max.]58.0 psig
Pression d'entrée [psig] [max.]0.0 psig
Pression de sortie [barg] [max.]100 barg
Pression de sortie [barg] [min.]10 barg
Pression de sortie [psig] [max.]1450 psig
Pression de sortie [psig] [min.]145 psig
Product line14
Raccord de purge standardMetric
Raccordement d'entrée standardBSPP
Raccordement de sortie standardBSPP
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille du raccordement de purge (syst. métrique)M6
Température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température ambiante [°F] [Max.]122 °F
Température ambiante [°F] [Min.]32 °F
Température du fluide (°C) [Max.]50 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]122 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Type de produitPAHT G 2-6.3
Type de raccordement de purgeFiletage
Type de SortieFiletage
Type raccordement EntréeFiletage
Vitesse [tr/min] [Max.]3000 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]1000 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.]1000 tr/min
Volume balayé [cm³/tr]4.00 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr]0.24 in³/rev

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.95 Kilogram
Poids Net4.727 Kilogram
Volume5.914 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162672334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens