PAHT 32
180B1046
Débit [gpm] [max.]: 14, Débit [l/min] [max.]: 44.2, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2321, Vitesse [tr/min] [Max.]: 2400, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000
180B1046
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité ATEX | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Débit [gpm] [max.] | 14.000 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 44.20 l/min |
| Description du produit | PAHT G pumps |
| Désignation du modèle | PAHT 32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Pompe |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | PAHT G 32 LP |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d'entrée [barg] [max.] | 50.0 barg |
| Pression d'entrée [barg] [min.] | 10.0 barg |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 725.0 psig |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 145.0 psig |
| Pression de sortie [barg] [max.] | 160 barg |
| Pression de sortie [psig] [max.] | 2321 psig |
| Product line | 14 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | PAHT G 20-32 |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 2400 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 700 tr/min |
| Vitesse permanente [tr/min] [min.] | 1000 tr/min |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 23.5 Kilogram |
| Poids Net | 17.622 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |