PAHT 20
180B1044
Débit [gpm] [max.]: 8.6, Débit [l/min] [max.]: 27, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Pression de sortie [psig] [max.]: 1450, Vitesse [tr/min] [Max.]: 2400, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000
180B1044
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Débit [gpm] [max.] | 8.600 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 27.00 l/min |
| Description du produit | PAHT G pumps |
| Désignation du modèle | PAHT 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Pompe |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | PAHT G 20 LP |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de sortie [barg] [max.] | 100 barg |
| Pression de sortie [psig] [max.] | 1450 psig |
| Product line | 14 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | PAHT 20-32 |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 2400 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 700 tr/min |
| Vitesse permanente [tr/min] [min.] | 1000 tr/min |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 23.8 Kilogram |
| Poids Net | 18 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709139 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |