Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B0072

Débit [gpm] [max.]: 15.1, Débit [l/min] [max.]: 47.4, Pression de sortie [barg] [max.]: 50, Pression de sortie [psig] [max.]: 725, Vitesse [tr/min] [Max.]: 2400, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité ATEXNo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Débit [gpm] [max.]15.100 gal/min
Débit [l/min] [max.]47.40 l/min
Description du produitPAHT pumps
Désignation du modèlePAHT 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée [in]1 1/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in]3/4 in
Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [mm]300x270x255
Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [po]11,8x10,6x10
Groupe de produitsPompe
HomologationCE
Homologué ULNo
MaintenableYes
Marquage CEYes
Material DescriptionPAHT 32 LP
Matériau du corpsAISI 316
Matériau du jointNBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)]79 dBA
Pic de pression d'entrée [barg] [max.]20 barg
Pic de pression d'entrée [psig] [max.]290 psig
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d'entrée [barg] [max.]6.0 barg
Pression d'entrée [barg] [min.]2.0 barg
Caractéristique
Valeur
Pression d'entrée [psig] [max.]87.0 psig
Pression d'entrée [psig] [max.]29.0 psig
Pression de sortie [barg] [max.]50 barg
Pression de sortie [barg] [min.]10 barg
Pression de sortie [psig] [max.]725 psig
Pression de sortie [psig] [min.]145 psig
Product line14
Raccord de purge standardMetric
Raccordement d'entrée standardBSPP
Raccordement de sortie standardBSPP
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille du raccordement de purge (syst. métrique)M6
Température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température ambiante [°F] [Max.]122 °F
Température ambiante [°F] [Min.]32 °F
Température du fluide (°C) [Max.]50 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]122 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Type de produitPAHT 20-32
Type de raccordement de purgeFiletage
Type de SortieFiletage
Type raccordement EntréeFiletage
Vitesse [tr/min] [Max.]2400 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]700 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.]1000 tr/min
Volume balayé [cm³/tr]32.00 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr]1.95 in³/rev

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut19.833 Kilogram
Poids Net18 Kilogram
Volume20.655 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162709115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens