PAHT 25
180B0071
Débit [gpm] [max.]: 14.7, Débit [l/min] [max.]: 58.3, Pression de sortie [barg] [max.]: 50, Pression de sortie [psig] [max.]: 725, Vitesse [tr/min] [Max.]: 2400, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000
180B0071
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité ATEX | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Débit [gpm] [max.] | 14.700 gal/min |
| Débit [gpm] [min.] | 3.300 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 58.30 l/min |
| Débit [l/min] [min.] | 15.30 l/min |
| Description | Pump for ultra pure water |
| Description du produit | PAHT pumps |
| Désignation du modèle | PAHT 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 1/4 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 3/4 in |
| Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [mm] | 300x270x255 |
| Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [po] | 11,8x10,6x10 |
| Groupe de produits | Pompe |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Maintenable | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | PAHT 25 LP |
| Matériau du corps | AISI 316 |
| Matériau du joint | NBR |
| Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 79 dBA |
| Pic de pression d'entrée [barg] [max.] | 20 barg |
| Pic de pression d'entrée [psig] [max.] | 290 psig |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d'entrée [barg] [max.] | 6.0 barg |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression d'entrée [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 87.0 psig |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 29.0 psig |
| Pression de sortie [barg] [max.] | 50 barg |
| Pression de sortie [barg] [min.] | 10 barg |
| Pression de sortie [psig] [max.] | 725 psig |
| Pression de sortie [psig] [min.] | 145 psig |
| Product line | 14 |
| Raccord de purge standard | Metric |
| Raccordement d'entrée standard | BSPP |
| Raccordement de sortie standard | BSPP |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille du raccordement de purge (syst. métrique) | M6 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température ambiante [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température ambiante [°F] [Min.] | 32 °F |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 50 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Température du fluide [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température du fluide [°F] [Min.] | 36 °F |
| Type de produit | PAHT 20-32 |
| Type de raccordement de purge | Filetage |
| Type de Sortie | Filetage |
| Type raccordement Entrée | Filetage |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 2400 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 700 tr/min |
| Vitesse permanente [tr/min] [min.] | 1000 tr/min |
| Volume balayé [cm³/tr] | 25.00 cm³/rev |
| Volume balayé [in³/tr] | 1.53 in³/rev |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 23.31 Kilogram |
| Poids Net | 18.3 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709030 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |