Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5056

Débit [gpm] [max.]: 94.07, Débit [l/min] [max.]: 296.6, Pression de sortie [barg] [max.]: 60, Pression de sortie [psig] [max.]: 1015, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Min.]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité ATEXNo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Débit [gpm] [max.]94.070 gal/min
Débit [l/min] [max.]296.60 l/min
Débit [m3/h] [Max.]17.80 m³/h
DescriptionAPP pump with ceramic
Description du produitAPP pump with ceramic
Désignation du modèleAPP 21/1200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsPompe
HomologationCE
Homologué ULNo
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A3B
Matériau du corpsDuplex
Matériau du jointFKM
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de sortie [barg] [max.]60 barg
Pression de sortie [barg] [min.]10 barg
Pression de sortie [psig] [max.]1015 psig
Pression de sortie [psig] [min.]145 psig
Product line14
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAPP 21-38
Vitesse [tr/min] [Max.]1200 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]600 tr/min

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut130 Kilogram
Poids Net112 Kilogram
Volume91.127 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162908990
Proposition 65No significant risk