Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5037

Débit [gpm] [max.]: 137.6, Débit [l/min] [max.]: 117.5, Pression de sortie [barg] [max.]: 124, Pression de sortie [psig] [max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Min.]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité ATEXNo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Débit [gpm] [max.]137.600 gal/min
Débit [l/min] [max.]117.50 l/min
DescriptionAPP 21-38 with ceramics
Description du produitAPP pump with ceramic
Désignation du modèleAPP 30/1200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsPompe
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 A6B
Matériau du corpsDuplex
Matériau du jointFKM
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de sortie [barg] [max.]124 barg
Pression de sortie [barg] [min.]70 barg
Pression de sortie [psig] [max.]1800 psig
Pression de sortie [psig] [min.]1015 psig
Product line14
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAPP 21-38
Vitesse [tr/min] [Max.]1200 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]600 tr/min

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut130 Kilogram
Poids Net112 Kilogram
Volume92.172 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162711040
Proposition 65No significant risk