APP 21/1500
180B5005
Débit [gpm] [max.]: 78.18, Débit [l/min] [max.]: 555, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Vitesse [tr/min] [Min.]: 600
180B5005
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité ATEX | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Débit [gpm] [max.] | 78.180 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 555.00 l/min |
| Débit [m3/h] [Max.] | 22.20 m³/h |
| Description | APP pump with ceramic |
| Description du produit | APP pump with ceramic |
| Désignation du modèle | APP 21/1500 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Pompe |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | APP D21/1500 01 C1B |
| Matériau du corps | Duplex |
| Matériau du joint | NBR |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de sortie [barg] [max.] | 83 barg |
| Pression de sortie [barg] [min.] | 20 barg |
| Pression de sortie [psig] [max.] | 1200 psig |
| Pression de sortie [psig] [min.] | 290 psig |
| Product line | 14 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | APP 21-38 |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 1500 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 600 tr/min |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 130 Kilogram |
| Poids Net | 112 Kilogram |
| Volume | 92.489 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162890110 |
| Proposition 65 | No significant risk |