Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5036

Débit [gpm] [max.]: 75.7, Débit [l/min] [max.]: 286.6, Pression de sortie [barg] [max.]: 124, Pression de sortie [psig] [max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Vitesse [tr/min] [Min.]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité ATEXNo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Débit [gpm] [max.]75.700 gal/min
Débit [l/min] [max.]286.60 l/min
DescriptionAPP pump with ceramic.
Description du produitAPP pump with ceramic
Désignation du modèleAPP 21/1200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsPompe
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A6B
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d'entrée [barg] [max.]10.0 barg
Pression d'entrée [psig] [max.]145.0 psig
Pression de sortie [barg] [max.]124 barg
Pression de sortie [barg] [min.]70 barg
Pression de sortie [psig] [max.]1800 psig
Pression de sortie [psig] [min.]1015 psig
Product line14
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAPP 21-38
Vitesse [tr/min] [Max.]1500 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]600 tr/min

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut130 Kilogram
Poids Net112 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162820889