Danfoss logo
APP pump

APP 38/1500

180B5008

Débit [gpm] [max.]: 138.4, Débit [l/min] [max.]: 655, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Vitesse [tr/min] [Min.]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité ATEXNo
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Débit [gpm] [max.]138.400 gal/min
Débit [gpm] [min.]78.500 gal/min
Débit [l/min] [max.]655.00 l/min
Débit [l/min] [min.]302.00 l/min
Débit [m3/h] [Max.]39.30 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]18.00 m³/h
DescriptionAPP pump with ceramic.
Description du produitAPP pump with ceramic
Désignation du modèleAPP 38/1500
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée (syst. métrique)M60
Dimensions du raccordement de sortie [syst. métrique]M60
Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [mm]540x308x328
Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [po]21,2x12,1x12,9
Groupe de produitsPompe
HomologationCE
Homologué ULNo
MaintenableYes
Marquage CEYes
Material DescriptionAPP D 38/1500 01 C2B
Matériau du corpsDuplex
Matériau du jointNBR
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Niveau de pression acoustique [dB(A)]85 dBA
Niveau de robustesse céramique2
Pic de pression d'entrée [barg] [max.]10 barg
Caractéristique
Valeur
Pic de pression d'entrée [psig] [max.]145 psig
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d'entrée [barg] [max.]5.0 barg
Pression d'entrée [barg] [min.]2.0 barg
Pression d'entrée [psig] [max.]72.5 psig
Pression d'entrée [psig] [max.]29.0 psig
Pression de sortie [barg] [max.]83 barg
Pression de sortie [barg] [min.]20 barg
Pression de sortie [psig] [max.]1200 psig
Pression de sortie [psig] [min.]290 psig
Product line14
Raccord de purge standardBSPP
Raccordement d'entrée standardMetric
Raccordement de sortie standardMetric
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille du raccord de purge [in]0.250 in
Température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température ambiante [°F] [Max.]122 °F
Température ambiante [°F] [Min.]32 °F
Température du fluide [°F] [Max.]122 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Type de produitAPP 21-38
Type de raccordement de purgeFiletage
Type de SortieFiletage
Type raccordement EntréeFiletage
Vitesse [tr/min] [Max.]1500 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]600 tr/min
Volume balayé [cm³/tr]444.00 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr]27.09 in³/rev

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut130 Kilogram
Poids Net112 Kilogram
Volume92.489 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162516072
Proposition 65No significant risk